Motor de passo drylin® E com fios entrançados, NEMA24

  • Tamanho: NEMA 24/flange com tamanho 60mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP65 (vedação do veio IP52), motor com condutores entrançados IP40
  • Binário: 3,50Nm
  • Corrente nominal: 4,20A
  • Ligação do motor: fio entrançado com conector JST
Descrição do produto
NEMA24: o motor potente no tamanho de instalação médio
 
Uma extensão do clássico NEMA24 com quase o dobro do binário. As dimensões de montagem são idênticas às do NEMA24, permitindo muitas aplicações.
 
Os motores de passo da igus® são um bom complemento para os módulos lineares drylin®. Caracterizam-se pelo seu baixo custo, precisão e fácil controlo. Funcionam de forma fiável sob uma grande variedade de condições ambientais (consoante a classe de proteção IP selecionada). Os motores de passo da igus® podem ser ligados aos controladores mais comuns através de uma ligação elétrica standard.
 
Os motores com fios soltos são os motores de passo mais comuns e económicos. Os condutores de ligação deste tipo são ligados com um conector JST. São habitualmente instalados em máquinas e equipamentos que possuem um alojamento adicional ou utilizados em ambientes limpos.
 
 
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h