Motor de passo especial drylin® E com caixa de terminais, proteção contra água, NEMA 23

  • Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP68 (10 m)
  • Binário: 1,30 Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligação do motor: caixa de terminais
Descrição do produto
Os motores de passo IP86 (proteção subaquática) são ideais para aplicações na água e em ambientes húmidos.
 
O motor IP68 pode ser utilizado a uma profundidade de até 10 m (equivalente a 1 bar) e, em conjunto com as mesas lineares acionadas por fuso drylin® em aço inoxidável ou as mesas lineares acionadas por correia dentada UW, forma uma equipa subaquática perfeita.
 
Os motores de passo da igus® são um bom complemento para as mesas lineares drylin®. Caracterizam-se pelo seu baixo custo, precisão e pelo fácil controlo. Funcionam de forma fiável sob as condições ambientais mais variadas (consoante a classe de proteção IP selecionada). Os motores de passo da igus® podem ser ligados aos controladores para motores mais comuns através de uma ligação elétrica standard.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h