Motor de passo especial drylin® E com conector e proteção contra salpicos de água, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo especial drylin® E com conector e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com conector e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com conector e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com conector e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP65 
  • Binário: 1,70 Nm
  • Corrente nominal: 3,00 A
  • Ligação do motor: conector métrico
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas