Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Amortecimento de vibrações e fácil encaixe
Amortecimento de vibrações e fácil encaixe
Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
Para aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, resistentes a óleos e retardante de chama
Compatível com os acoplamentos drylin® E
Conetor fêmea na extremidade dianteira do cabo, extremidade traseira cortada
Conetor fêmea na extremidade dianteira do cabo, extremidade traseira cortada
Conetor fêmea na extremidade dianteira do cabo, extremidade traseira cortada
NEMA17-34
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h