Motor de passo drylin® E com conector e encoder, NEMA 17

  • Tamanho de instalação: NEMA 17/flange com tamanho de instalação de 42 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP65 (vedação do veio IP52)
  • Binário: 0,50 Nm
  • Corrente nominal: 1,80 A
  • Ligação do motor: conector métrico
Descrição do produto
NEMA 17: pequeno, mas muito potente
 
Este pequeno motor tem um binário impressionante e altas rpm. Funcionamento fiável com movimentos rápidos sob cargas reduzidas.
 
Os motores de passo da igus® são um bom complemento para as mesas lineares drylin®. Caracterizam-se pelo seu baixo custo, precisão e pelo fácil controlo. Funcionam de forma fiável sob as condições ambientais mais variadas (consoante a classe de proteção IP selecionada). Os motores de passo da igus® podem ser ligados aos controladores para motores mais comuns através de uma ligação elétrica standard.
 
A interface de conectores proporciona um elevado nível de proteção IP65 (IP: International Protection = Proteção Internacional). Quanto mais elevada for a classificação IP, mais protegido está o motor contra a entrada de sujidade e água.
 
O encoder transmite sinais do motor para o controlador. O encoder verifica se o movimento linear requerido foi realizado precisamente conforme necessário. Encoder = aumento da precisão da máquina.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h