Amortecimento de vibrações e fácil encaixe
Amortecimento de vibrações e fácil encaixe
Compatível com os acoplamentos drylin® E
Conetor fêmea na extremidade dianteira do cabo, extremidade traseira cortada
Conetor fêmea na extremidade dianteira do cabo, extremidade traseira cortada
Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
Para aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PVC, com malha, resistentes a óleos e retardante de chama
Para utilização em aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos/líquidos de refrigeração, resistente ao corte, isento de PVC e halogéneos, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios
NEMA17-34
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h