Cabos CAT5e confecionados, TPE, ficha A: Telegärtner RJ45, ficha B: Telegärtner RJ45

CAT9521002 product image
igus-icon-lupe
  • Aplicação: Para tensões muito elevadas
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: resistente a óleos (com base na norma DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (com base na norma VDMA 24568 testada com Plantocut 8 S-MB pela DEA)
  • Retardante de chama
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistentes a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCAT9521002
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h