Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
A guia linear para o espaço de instalação mais reduzido
O tamanho de instalação com a mais ampla variedade de patins
Alumínio anodizado duro
Guia dupla, quadrada, alumínio anodizado duro
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
Folga standard ajustável
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
Casquilhos autolubrificados lineares de baixo custo, fabricados em iglidur® J260
Para o slider da câmara
Adaptador fechado em aço inox 1.4305
Adequado para perfis de construção em alumínio
Para velocidades elevadas com cargas reduzidas
Patim híbrido em aço inox com um único rolamento
Patim híbrido em aço inox com dois rolamentos
Redonda, em aço inox, casquilho linear em iglidur® J200 com pré-carga de molas
Redonda, em aço inox, casquilho linear fabricado em iglidur® J com pré-carga de molas
quadrado
Redonda, folga do casquilho permanentemente ajustável, casquilho linear em iglidur® J200
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h