Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Fixação manual drylin® N, tamanho de instalação 27

Para guias lineares de baixo perfil
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
Descrição do produto
The drylin N manual clamp, size 27, is specially designed for flat guides and offers a simple and secure way of fixing. The NW-12-27-80-HKA manual clamp makes fixing and releasing along a flat guide simple and efficient. It is a practical solution for applications where flexible positioning and high reliability are required.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h