Cabos de fibra ótica chainflex® CFLG88

  • Requisitos: Cabos de fibra ótica para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

Descrição do produto
Cabos de fibra ótica chainflex® CFLG88
 
Áreas típicas de aplicação
  • Para aplicações flexíveis
  • Máxima proteção EMC
  • De preferência para aplicações interiores
  • Especialmente para cursos sem suporte
  • Processamento de madeira ou pedra, indústria de embalagens, sistemas de fornecimento e manuseamento de materiais, dispositivos de ajuste

Duração de vida garantida para esta série segundo as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Cursos duplos* 1 milhão 3 milhões 5 milhões
Temperatura,R min.R min.R min.
de/até [°C][Fator x d][Fator x d][Fator x d]
+5 / +15101112
+15 / +607,58,59,5
+60 / +70101112
*Número mais elevado de cursos duplos possível – use a ferramenta de cálculo da duração de vida nesta página.
Certificados e normas
Retardante de chama
De acordo com IEC 60332-1-2 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) Salas limpas
De acordo com a ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme o CF240.02.24, testado pela IPA de acordo com a norma 14644-1
Dados técnicos
Downloads