Cabos bus chainflex® para torção CFROBOT8

Modelo descontinuado
CFROBOT8.022 product image
igus-icon-lupe
<p>1.
Mistura de PUR com elevada resistência ao desgaste<br>2. Malha de cobre com elevada resistência à torção<br> 3.
Fita de película sobre a camada superior<br>4. Condutores enrolados com um comprimento de
passo otimizado<br>5. Fio fino entrançado particularmente flexível</p>
igus-icon-lupe
1 de 2
CFROBOT8.022 product image
<p>1.
Mistura de PUR com elevada resistência ao desgaste<br>2. Malha de cobre com elevada resistência à torção<br> 3.
Fita de película sobre a camada superior<br>4. Condutores enrolados com um comprimento de
passo otimizado<br>5. Fio fino entrançado particularmente flexível</p>
  • Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior em PUR
  • Com malha
  • Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
  • Retardante de chama
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.022
(4x0,5)C
CAN-Bus/Feldbus
Azul aço (similar ao RAL 5011)
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado. Há um modelo mais recente disponível: Ir para a página do produto

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h