Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Cabos de dados chainflex® CFROBOT3

  • Requisitos: Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.1.3.3
Descrição do produto
Cabos de dados chainflex® CFROBOT3
 
Áreas típicas de aplicação
  • Para aplicações extremamente exigentes com movimentos de torção
  • Resistência quase ilimitada a óleos
  • Aplicações interiores e exteriores, resistente a UV
  • Especialmente para robots e movimentos 3D, manuseamento de materiais, unidades de fuso
Duração de vida garantida de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos*  5 milhão7,5 milhão10 milhão
Temperatura,v máx. [°/s]a máx. [°/s²]Torção máx.R mín. [fator x d]R mín. [fator x d]
de/até [°C]com torçãocom torção[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15  ±150±90±30
-15 / +7018060±180±120±60
+70 / +80  ±150±90±30
* É possível atingir um maior número de ciclos. Solicite um cálculo personalizado.
Certificados e normas
Resistência a UV
Alto Retardante de chama
De acordo com a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). NFPA
De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00416 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas
De acordo com a norma ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme CF27.07.05.02.01.D, testado pela IPA acordo com a norma 14644-1 UL/CSA AWM
Tipo 10497 e 20911, 300 V, 80 °C
Dados técnicos
Downloads