Cabos de potência chainflex® CF885, cabo de fuso/monocondutor

  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1
Descrição do produto
Cabos de potência chainflex® CF885, cabo do fuso/monocondutor
 
Áreas comuns de aplicação
  • Para aplicações flexíveis
  • Sem influência de óleos
  • De preferência para aplicações em ambientes interiores
  • Especialmente para aplicações sem suporte até 10 m
  • Processamento de madeira ou pedra, indústria de embalagens, sistemas de fornecimento, manuseamento de materiais, dispositivos de ajuste

Duração de vida garantida de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos*   1 milhão3 milhões5 milhões
Temp.,v máx. [m/s]a máx. cursoR mín. [fator x d]R mín. [fator x d]R mín. [fator x d]
entre [°C]s/suporte [m/s2][m]   
+5 / +15   17.518.519.5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518.519.5
* É possível atingir um maior número de ciclos. Solicite um cálculo personalizado.
Certificados e normas
Retardante de chama
De acordo com a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00450 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II)
Dados técnicos
Downloads