Cabos de dados chainflex® CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Composto de TPE extrudido à pressão 2. Fio de aço entrançado com elevada resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. 2 condutores entrançados com um passo particularmente curto 5. Malha de cobre entrançada com elevada resistência à flexão 6. Revestimento do condutor extrudido à pressão 7. Condutor finamente entrançado, particularmente resistente à flexão
igus-icon-lupe
1 de 2
CF12.05.03.02 product image
1. Composto de TPE extrudido à pressão 2. Fio de aço entrançado com elevada resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. 2 condutores entrançados com um passo particularmente curto 5. Malha de cobre entrançada com elevada resistência à flexão 6. Revestimento do condutor extrudido à pressão 7. Condutor finamente entrançado, particularmente resistente à flexão
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas