Cabos de dados chainflex® CF240

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.2.1
Descrição do produto
Cabos de dados chainflex® CF240 em PVC
 
Áreas comuns de aplicação
  • Para uma utilização de exigência média
  • Ligeira influência de óleo
  • De preferência para aplicações em ambientes interiores, mas também exteriores com temperaturas > a 5 °C
  • Cursos sem suporte e distâncias de deslocamento até 50 m para aplicações deslizantes
  • Unidades de armazenamento e recuperação para armazéns automáticos verticais, centros de maquinação/indústria de embalagens, manuseamento de materiais, gruas interiores
Duração de vida garantida de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos*  5 milhões  7.5 milhões  10 milhões
Temperatura, < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m
de/até [°C] R mín. [fator x d] R mín. [fator x d] R mín. [fator x d]
+5 / +1512.51513,51614.517
+15 / +60 1012.5 1113.51214.5
+60 / +70 12.515 13.51614.517
* É possível atingir um maior número de ciclos. Utilize a ferramenta de cálculo de duração de vida presente nesta página.
Certificados e normas
Retardante de chama
De acordo com a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). NFPA
De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00416 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas
De acordo com a ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme o CF240.02.24, testado pela IPA de acordo com a norma 14644-1 UL/CSA AWM
Tipo 11008 e 2464, 300 V, 80 °C
Dados técnicos
Downloads