igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
48 mm
Diâmetro máx. do condutor
43.2 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
225 mm
Raio de curvatura [R]
125 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
mais IVA e portes de envioPreço a pedido
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E2I.48.225.125.0Preço a pedido
Série E2i.48 | Abertura de ambos os lados ao longo do raio interior | Altura interior: 48mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.225.125.0225125

.jpg)