Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 14240 ESD com abertura de ambos os lados em todos os elos
E4/light ESD - leves, espaço interior otimizado e redução de preço com o compromisso da espessura. As características do sistema E4/light são visíveis em dois locais: na espessura mais reduzida das laterais dos elos (em todas as versões) e nas travessas mais finas na série 14240. As calhas articuladas E4/light apresentam uma excelente relação de preço qualidade para muitas soluções industriais. Especialmente para aplicações em pequenos cursos, suspensos e verticais. As E4/light são frequentemente a primeira opção.
Ramos industriais e aplicações comuns
- Robôs "pick and place"
- Máquinas de semicondutores
- Motores lineares, atuadores
- Equipamento de medição
- Máquinas-ferramenta
- Máquinas em geral, etc.
Larguras interiores Bi disponíveis: 50 a 200 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 150 a 250 mm
Passo: 91 mm por elo = 11 elos/m