Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série E4.42 ESD com abertura de ambos os lados em todos os elos
O sistema E4.1 ESD combina todas as vantagens dos seus três antecessores e é o melhor sistema de calhas articuladas da igus®. A série E4.1, com as mesmas dimensões ou menores, é mais robusta do que as versões anteriores. Quase todos os acessórios adicionais e dimensões de montagem são idênticos. Com o sistema E4.1 da igus® pode aumentar ainda mais a duração de vida da sua aplicação e reduzir os custos.
- Encaixe ranhurado para maior estabilidade lateral, elevada resistência ao corte em cursos longos e grandes comprimentos sem suporte
- Adequadas para aplicações com montagem lateral
- Travão para reduzir o ruído e silenciadores opcionais
- Elos exteriores e interiores para uma montagem rápida, com ou sem pré-tensão
Larguras interiores Bi disponíveis: 50 a 200 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 75 a 250 mm
Passo: 67 mm/elo = 15 elos/m