Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série T3.29 com travessas cada 2 elos
1.Placas laterais numa peça única
2. Ideal para acelerações e velocidades elevadas
3.Terminal em ângulo para alojar um sistema de fixação com pente
4. Desenho de três peças
5. Pode ser encurtado ou aumentado conforme necessário
6.Acessórios como separação e abraçadeiras disponíveis
7. Baixo peso
8.Quase sem efeito polígono
Largura interior Bi: 30 a 120 mm
Raio de curvatura R: 38 mm
Passo: 15 mm por elo = 67 elos/m (1005 mm)
A = Extremo móvel, B = Extremo fixo
Passo: 15 mm
Elos por m: 67 elos/1005 mm
Curso : S
Comp. da calha = S/2 + K
Z = Distância entre travessas (standard: a cada quatro elos de calha, outras distâncias a pedido)