igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
42 mm
Diâmetro máx. do condutor
38 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
8,43 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio126,45 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : H4.42.05.075.0126,45 EUR
Calhas articuladas da série H4.42 | Com travessas a cada 2 elos: abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 42 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075

.jpg)