Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Sistema Triflex® R Série TRL.100
1. Triflex® R light - poupe a dobrar na compra e montagem, elo de peça única, logo, extremamente leve, de fácil preenchimento através do sistema EasyChain®, utiliza os terminais de fixação standard Trilex® R
2. Para movimentos multi-dimensionais - Elevada flexibilidade em movimentos complexos mesmo no 6º eixo. Rotação de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto suporta o guiamento dos cabos à volta de formas geométricas complicadas
3. A elevada resistência à tracção através do "principio de reboque" (= sistema esfera/rótula) e movimentos suaves em todos os eixos
4. Desenho de abertura simples - Preenchimento e substituição fácil dos cabos ou mangueiras pré-confeccionados.
5. Pequenos raios de curvatura e passo curto - para instalação em espaço reduzido
6. Fácil instalação e desmontagem - um componente moldado por injecção que poupa custos de montagem. Não são necessários elementos de suporte (p. ex. cabos de aço, suspensões com molas, etc) ao longo da calha. Encurtamento e alongamento simples através do desenho modular
7. Os tempos de paragem podem ser reduzidos na sua máquina/robot com ligações simples e acessórios práticos