Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Série TRE.100. do sistema triflex® R
Montagem mais rápida, força de tração 50% mais elevada em comparação com a TRE.100.145.0.
1. Movimento multiaxial - Elevada flexibilidade em aplicações complexas, mesmo no 6.º eixo. Possível torção de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto facilita o encaminhamento dos cabos com formas geometricamente complicadas
2. Elevada resistência a forças de tração devido a articulação de engate por esfera, garantindo movimentos suaves em todos os eixos
3. Abertura fácil - para fácil preenchimento e substituição de cabos ou mangueiras
4. Excelentes características mecânicas
5. Pequenos raios de curvatura e passo curto para reduzir o espaço na instalação
6. Comprimento fácil de aumentar e reduzir - peça única moldada por injeção. Não é necessário nenhum elemento de suporte (por exemplo, cabos de aço, sistemas com mola, etc.) na direção da força de tração
7. Extremamente estável - graças aos batentes na parte exterior da calha, batentes precisos para o raio e para a torção
8. Conjunto triflex® R - O módulo compacto universal para qualquer movimento do robô é colocado nos pontos de fixação existentes
9. Redução do tempo de instalação, graças à fácil instalação de acessórios na máquina
10. Também disponíveis para aplicações especiais: módulos de varetas de fibra, conjuntos de instalação universais e FlexBar