Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série E045.3 com preenchimento pelo raio exterior
1. Preenchimento muito fácil
2. Passo muito curto para movimento silencioso e suave
3. Permitem pequenos movimentos de torção
4. O "desenho com patilhas" mantém os elos unidos
5. Espaço interior que poupa os cabos
6. Versão E com abertura pelo raio exterior
7. Versão Z com abertura pelo raio interior
8. Terminais de fixação disponíveis
9. Disponíveis com sistema de 1, 2 e 3 compartimentos (compartimentos múltiplos moldados para separação de cabos)
Série E045
Série E045.2
Larguras interiores disponíveis Bi: 10 a 16 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 18 a 38 mm
Passo: 13 mm por elo = 77 elos/m
Sobreposição das palhetas de abertura, exceto para a largura 10, intervalo de 1 a 2 mm
A1 = ponto móvel, A2 = extremidade fixa
Passo: 13 mm
Elos por m: 77
Curso: S
Comprimento da calha = S/2 + K