Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm

Série E2i.15
igus-icon-lupe
E2I.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Série E2i.15
Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm
Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm
Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
14.4 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
12.5 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
28 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h