Bin picking com o robolink D e um sistema de câmara de visão

  • O que era necessário: remover componentes automatizados de uma caixa para futuro processamento na indústria automóvel
  • Requisitos: precisão na triagem, eliminação de lubrificantes externos
  • Material: braço articulado de robô robolink DP com sistemas de câmara de visão
  • Setor: indústria automóvel
  • Sucesso para o cliente: o sistema robótico modular automatiza o trabalho manual entediante na produção em massa
Peça já aconselhamento personalizado

Sobre a aplicação:

Este sistema piloto Volkswagen AG demonstra bin picking com o robolink D e um sistema de câmara de visão. A aplicação é a utilização de estruturas de ventilação para o Passat/Arteon, separação e processamento de componentes.
 

O problema:

A remoção da estrutura de ventilação do pequeno transportador de carga e a remoção e eliminação das camadas intermédias de cartão exigiram uma solução automatizada. As estruturas de ventilação deviam ser fornecidas para um robô de seis eixos que instalaria as peças directamente no veículo na linha de produção.

A solução:

No sistema piloto, a solução de bin-picking foi implementada com o robolink D, atingindo a produção em série no fabrico de automóveis. O projeto piloto de sucesso foi implementado no processo da linha Hall 2 da fábrica de montagem Emden, no terceiro trimestre de 2020.
 
 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h