Os intervalos de manutenção dos sistemas de calhas articuladas foram aumentados e foram economizados 40 000 Euros. Esse é o nosso trabalho.
Aumente os intervalos de manutenção das máquinas com sistemas de calhas articuladas e reduza os custos relacionados com falhas e paragens, poupe milhares de euros.
*Uma aplicação da igus na Tata Steel Haldia, na Índia, com um curso de 480 m e um comprimento da calha de 240 m, permitiu evitar uma substituição que teria custado aproximadamente 40 000 Euros.
Baixa manutenção. Baixos custos.
A eliminação da manutenção nos sistemas de calhas articuladas igus durante períodos longos e em condições de funcionamento exigentes é frequentemente o fator decisivo na escolha do cliente. Unidades com cursos até 200 m funcionam há mais de 8 anos com uma manutenção mínima. Sistemas com cursos até 60 m já funcionam há mais de 15 anos praticamente sem manutenção.
▼Reduzir os custos
Previsão da duração de vida
Com a nossa ferramenta de cálculo de duração de vida, pode saber a duração de vida prevista da calha articulada após alguns cliques. A duração de vida prevista é indicada em ciclos e quilómetros.
Realize a manutenção de máquinas e equipamentos de forma proativa antes que ocorram paragens ou perdas de qualidade. Os smart plastics marcam o início da era da reparação preditiva, para garantir a manutenção na sua forma mais inteligente e eficaz.
Maior segurança e eficiência da máquina graças a uma deteção regular ou constante do estado da máquina. As avarias são detetadas em poucos segundos e o sistema desliga, evitando danos mais dispendiosos. Manutenção de acordo com o estado atual da máquina.
Poupe tempo e dinheiro na manutenção e instalação das suas calhas articuladas
Instalação e manutenção rápida e sem erros realizada por especialistas qualificados, que asseguram paragens mínimas e garantia do sistema da igus, dependendo da aplicação.
Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon", desenroladores de cabos com motorização e barras condutoras
Sistemas de calhas articuladas em vez de desenroladores de cabos com motor
Especialmente em ambientes agressivos, como instalações offshore, a ferrugem pode obrigar os operadores a substituir ou a realizar uma manutenção intensiva dos desenroladores motorizados. As calhas articuladas funcionam de modo diferente. As diversas versões de polímeros de elevada performance resistem aos químicos, à água salgada e à radiação UV. Desta forma, em algumas aplicações, as calhas articuladas podem ser utilizadas durante quase dez anos sem praticamente qualquer manutenção.
Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas de carrinhos porta-cabos
No manuseamento de materiais na siderurgia, uma boa fiabilidade e a reduzida necessidade de manutenção são fatores de importância crucial. A estrutura modular da calha articulada oferece, por isso, uma grande flexibilidade durante a instalação e grande facilidade de montagem e manutenção. No entanto, em princípio, as propriedades de reduzido desgaste das calhas, fabricadas em polímeros tribologicamente otimizados, e a sua excelente proteção de cabos garantem uma elevada duração de vida e minimizam a necessidade de manutenção e o tempo de paragem.
Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras
A desvantagem das barras condutoras é que são difíceis de limpar e a sua manutenção é complexa. Os suportes instalados nos braços coletores têm de ser inspecionados regularmente e substituídos quando sofrem desgaste. O sistema tem de ser desligado para facilitar esta substituição. Os sistemas de calhas articuladas, pelo contrário, são praticamente isentos de manutenção, podem funcionar durante vários anos sem problemas e apenas necessitam inspeções visuais básicas para garantir que sistema se encontra em bom estado de funcionamento.
"Os sistemas de calhas articuladas da igus funcionam sem problemas nas gruas do estaleiro naval de Xangai desde 2001, movimentando pesos adicionais de 30 kg/m ao longo de cursos de 180 m. As operações não pararam mesmo durante um tufão há dois anos. "
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
"No ambiente exigente de uma empresa que trabalha com betão, os sistemas de calhas articuladas igus têm tido um contributo decisivo para a estabilidade e fiabilidade funcional das gruas de interiores e dos sistemas de módulos lineares multiaxiais há 12 anos. "
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Desde que utilizamos as calhas articuladas em plástico da igus, o equipamento tem funcionado sem quaisquer problemas. Não sofremos quaisquer paragens devido à calha articulada, e os custos tem significativamente menores. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Consulte agora os nossos especialistas para reduzir o tempo de manutenção na sua aplicação.
Melhore a tecnologia e reduza os custos com os sistemas de calhas articuladas