Rápido e inteligente: guie com segurança dados, potência e fluidos num único sistema
Sistemas compactos para movimentos rápidos em linha, como nos armazéns automáticos e pontes rolantes, são cenários de utilização comuns para sistemas com barramentos. A sua grande desvantagem é o facto de, por norma, apenas poderem ser utilizados para a transmissão de potência. De modo a possibilitar o fornecimento de potência, dados e fluídos em simultâneo, nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barras condutoras. Com estes sistemas, são possíveis velocidades até 6 m/s e acelerações até 4 m/s2.
Os micro flizz consistem numa calha articulada em plástico que se desloca num canal de alumínio. Para além de cabos de comando, dados e potência chainflex extra flexíveis para raios de curvatura reduzidos, a calha articulada também pode guiar mangueiras e cabos de fibra ótica com velocidades de transmissão de dados até 10 Gbit/s. Se for necessário monitorizar as características de transmissão do seu cabo bus, a igus permite agora a utilização do sistema inteligente CF.D no micro flizz. A inovação dos plásticos inteligentes deteta antecipadamente alterações nas características de transmissão do cabo e fornece informação atempada relativamente a uma substituição necessária. Isto permite o planeamento antecipado da manutenção e evita falhas inesperadas do sistema.