Reduza os custos em cursos longos com os sistemas de calhas articuladas
Para cursos longos, por exemplo, na indústria de gruas ou de carga a granel, os desenroladores de cabos com ou sem motor podem ser utilizados para o fornecimento de energia. A sua montagem é relativamente simples e, normalmente, não requerem uma guia para manter o cabo na respetiva trajetória.
Como alternativa aos desenroladores de cabos com motor, a igus, fabricante de componentes de polímeros de elevada performance, oferece os sistemas de calhas articuladas completos, que são particularmente vantajosos em cursos longos.
Porque é que os sistemas de calhas articuladas são mais adequados para cursos longos?
Não são necessários anéis coletores
Os sistemas de calhas articuladas não possuem anéis coletores, motivo pelo qual também é possível transmitir meios como ar, água e óleo sem interrupções.
Motor/sistema de controlo
Os sistemas de calhas articuladas não requerem o seu próprio acionamento, são simplesmente colocados ao lado do movimento do sistema e guiados em conjunto.
Tudo num único sistema
As mangueiras e os cabos de potência, dados e comandos podem ser transportados de forma fiável num único sistema e se necessário, substituídos individualmente ou complementados.
Economia de espaço
Dependendo do comprimento do curso e do cabo, um desenrolador de cabos com motor pode ter um diâmetro até 8 metros. Além disso, é necessário espaço para o motor e para o anel coletor de escovas. No caso de um sistema de calhas articuladas, independentemente do curso, só é necessário um braço móvel na grua, que é integrado no espaço de instalação da mesma, e o espaço de instalação para a guia da calha articulada no pavimento.
Dinâmica
Um enrolador de cabos com motor pode ser deslocado a uma velocidade de aprox. 300 m/min. Nos primeiros metros, a aceleração tem de ser reduzida para assegurar um desenrolamento seguro. Com alimentação central, isto significa que o sistema tem de ser travado e acelerado desde o meio. Com um sistema de calha articulada, são possíveis velocidades de deslocamento até 600 m/min., sem qualquer restrição em termos de carga ou aceleração no arranque.
Comprimento dos cabos
Nos enroladores de cabos motorizados, com alimentação central, o cálculo do comprimento dos cabos tem de incluir metade do comprimento do curso e 20 metros de reserva. Nos sistemas de calhas articuladas, o cálculo também só inclui metade do comprimento do curso, mas apenas mais dois metros necessários para o raio de curvatura da calha. Contudo, nos enroladores de cabos com motor e velocidades superiores (mais de 60 m/min.), recomenda-se a alimentação no final. Isto aumenta o comprimento dos cabos para o comprimento total do curso mais 20 metros de reserva.