Braço robótico robolink® – mais tempo para a criatividade

Os robôs leves ou robôs LBR são auxiliares usados na indústria, inspirados nos braços humanos. Graças ao seu baixo peso, os robôs podem ser transportados de forma rápida e flexível, de um posto de trabalho para outro, e integrados no processo de trabalho em curso. Os robôs leves da igus® são especialmente leves e económicos. Isto deve-se às articulações instaladas com caixas de engrenagens em tribopolímeros de alto desempenho. Graças ao plástico, a produção das peças é especialmente económica. Isto reflete-se nos preços baixos que oferecemos aos nossos clientes.
 
Trabalhos continuamente monótonos, em zonas perigosas e com más posturas corporais (p. ex. trabalhos acima do nível da cabeça, em espaços reduzidos) não só cansam os funcionários rapidamente, como também causam uma insatisfação crescente. Ambos os fatores resultam, muitas vezes, em erros, que originam custos com processamento de queixas, absentismo ou reparações. Com os robôs leves robolink® da igus® GmbH, os trabalhos monótonos e ergonomicamente exigentes são realizados de forma fiável, libertando os funcionários para tarefas mais desafiantes e complexas. Os braços robóticos económicos podem também ser utilizados de forma eficaz em pequenas empresas, por exemplo, para montar máquinas, embalar produtos ou realizar controlos de qualidade.

Máxima eficiência energética graças a inércia mínima

As sequências de movimentos são caracterizadas pela aceleração, travagem e por mudanças de direção. As forças necessárias para tal correspondem ao peso das peças movidas e às forças de atrito envolvidas. Os componentes leves e os casquilhos deslizantes das articulações, isentos de lubrificação e com baixo atrito, tornam os robôs leves extremamente eficientes em termos energéticos. O binário de arranque dos casquilhos deslizantes, com o qual se deve superar o atrito estático no início de um movimento, é por vezes significativamente inferior a 0,01 Nm. Desta forma, torna-se possível a automação económica de processos em diversas áreas da indústria.

Peças individuais ou robôs completos para automação

A igus® não só fornece braços robóticos completos, com ou sem sistema de controlo, como também peças individuais. Desde a articulação robótica até ao atuador ou ao sistema de controlo. O sistema robolink® é modular, portanto, cada peça pode ser fabricada e substituída individualmente. As peças podem, por exemplo, ser integradas em sistemas existentes ou utilizadas para acrescentar um eixo a um robolink® existente. A combinação de design leve e modularidade é única na área da robótica.

Vantagens dos braços articulados modulares da robótica de baixo custo

Conceito modular

Baixo custo

Construção leve

Precisão ≤ 1 mm

2-5 graus de liberdade (DOF)

Retorno do investimento (ROI) após 4 a 7 meses 

Isentos de lubrificação e resistentes à sujidade

Download grátis de CAD

Tem dúvidas sobre o robolink®?

Contacte-nos!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h