As calhas articuladas híbridas YE são uma boa combinação entre polímero de baixo peso e metal resistente, para facilmente suportar elevados comprimentos suspensos. Foram desenvolvidas para cumprir os requisitos das máquinas de construção e de equipamentos de elevação. O objetivo era oferecer o máximo comprimento sem suporte possível, com dimensões compactas e o mínimo peso possível. No entanto, as calhas totalmente metálicas têm elevado peso e custo. O sistema YE combina a elevada resistência dos elementos metálicos com o peso reduzido e a flexibilidade dos componentes em plástico. Além disso, não são utilizados parafusos, rebites nem pernos, que se possam soltar com as vibrações.
Com um peso adicional de 5 kg/m, a série YEHD.112 pode deslocar-se até 7,6 m sem apoio e a série E4.112 atinge 4,5 m.A série YE.56 pode deslocar-se até 5,5 m sem apoio, e a série E4.56 atinge 3,4 m.A série YE.42 pode deslocar-se até 4,6 m sem apoio, e a série E4.42 atinge 2,4 m.