Alterar idioma :

Os redutores de pinhão e cremalheira Apiro® podem ser acionados diretamente por um motor de corrente contínua através de um redutor planetário integrado.
acionadas diretamente por um motor de corrente contínua através de um redutor planetário integrado.
motor.
| Art. n.º | Binário nominal Motor DC [g] | Velocidade nominal do motor DC | Comprimento Velocidade linear [mm/s] | Comprimento Força de empurrar [N] | Peso [g] | 
|---|---|---|---|---|---|
| RL-A51.0144 | 0,1 | 350 | 150 | 2,5 | 480 | 
| RL-A51.0145 | 0,3 | 112 | 50 | 12,5 | 480 | 
| RL-A51.0146 | 0,5 | 190 | 80 | 25,0 | 720 | 





Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h