Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cobot ReBeL®

Otimize a sua linha de produção com a próxima geração de automação económica. Os nossos cobots ReBeL® foram concebidos especificamente para quebrar as barreiras de entrada na robótica, oferecendo uma alternativa acessível aos tradicionais braços industriais sem sacrificar o desempenho. Desenvolvidos com o foco na facilidade de utilização, estes robôs colaborativos e leves apresentam sistemas de controlo intuitivos, uma interface de utilizador amigável que permite automatizar tarefas em minutos – mesmo sem grandes conhecimentos de programação – e a possibilidade de adicionar um 7º eixo para expandir a área de trabalho do ReBeL. Quer seja uma pequena empresa à procura do seu primeiro robô ou uma operação de grande escala que procura otimizar a eficiência, os nossos cobots fornecem uma solução económica e de alta qualidade que se integra perfeitamente no seu fluxo de trabalho atual. Pretende integrar o ReBeL num sistema automatizado mais vasto? Explore o marketplace RBTX para conceber um sistema completo com compatibilidade garantida!

Quantidade de produtos: 4

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
A partir de 5 486,88 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
Ir para a página do produto

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
A partir de 5 133,60 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

ReBeL cobot 4 DOF

Product information
  • Number of axes: 4
  • Load capacity (max.): 3 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495 mm 
  • Nominal reach: 350 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
A partir de 4 692,00 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
A partir de 3 863,99 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h