Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Mobile robots

Quantidade de produtos: 15

Novidade

ReBeLMove Pro

Product information
  • Very simple implementation thanks to intuitive, user-friendly web app user interface
  • Communication via virtual (REST API) and physical IoT devices
  • Integrated navigation software and optional fleet management, VDA5050 compatible
  • Approx. 8 hours operating time Up to 250 kg load capacity, up to 900 kg towing weight
A partir de 54 924,00 EUR/un.
Ir para a página do produto

ReBeL EduMove: mobile robot for education purposes

Product information
  • Control via igus Robot Control or ROS2
  • Mecanum wheels for lateral movement
  • Simple assembly of the ReBeL (4 screws, 1 connector)
A partir de 16 698,30 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto
Novidade

Autonomous forklift | Pallet Mover 1500

Product information:
  • payload capacity of 1500 kg
  • Speed: 1.4 m/s
  • Operating mode: Automatic, manual
A partir de 82 678,56 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeLMove charging systems

Product information
  • Charging as required: with cable, dock or station
  • Input voltage AC 230 V
  • Output voltage DC 28.8 V
  • Output current 12 A
A partir de 522,45 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

Autonomous forklift | Pallet Mover 1400

Product information:
  • payload capacity of 1400 kg
  • Speed: 1.5 m/s
  • Operating mode: Automatic, manual
A partir de 101 678,40 EUR/un.
Ir para a página do produto

ReBeLMove buffer station

Product information
  • 3 or 5 buffer spaces
  • 2 available sizes: 400 x 300 mm or 400 x 600 mm
  • optional: with space module, traffic light and sensors
A partir de 797,48 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

Autonomous forklift | Pallet Mover 300

Product information:
  • payload capacity of 300 kg
  • Speed: 1.4 m/s
  • Operating mode: Automatic, navigation
A partir de 74 343,36 EUR/un.
Ir para a página do produto

ReBeLMove stations

Product information:
  • Flexibly expandable
  • Made of metal or aluminum
  • Various sizes available
A partir de 849,17 EUR/un.
3 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeLMove cart

Product information
  • Expandable platform
  • Move and position large objects
  • 100 kg pulling force
A partir de 1 181,46 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeLMove Pro Pick by Light

Product information
  • With visual light signals for precise removal
  • No guidelines or tracks
  • Additional AMR can be flexibly added at any time
  • Minimises physical loads
A partir de 49 933,92 EUR/un.
Ir para a página do produto

ReBeLMove tilt protection

Product information
  • Transport of empty crates
  • Stacking of 400 x 300 and 400 x 600 mm small load carriers
A partir de 1 063,31 EUR/un.
Ir para a página do produto

ReBeLMove divider

Product information
  • Separate containers easily
  • Format 400 x 300 mm
  • Efficient loading and unloading
A partir de 287,98 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeLMove

Product information
  • Very simple implementation thanks to intuitive app
  • Communication via virtual (REST API) and physical IoT devices 
  • Integrated fleet management enables effective operation
  • 8 hours operating time
  • 50 kg load capacity + up to 100 kg tensile weight can be realized
A partir de 33 896,45 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeLMove Pro Hooktrolley

Product information
  • Transport for up to 900 kg
  • Optimised routes
  • Simplified order picking
A partir de 55 807,20 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeLMove Pro Lifter and Conveyor

Product information
  • Fully integrable through various interfaces: IoT, VDA5050, REST, SAP, ERP
  • Profitable from one AMR
  • Easy adaptation to individual, frequently changing processes thanks to modular system
A partir de 69 883,20 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h