Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e roda de coroa

MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e roda de coroa
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e roda de coroa
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e roda de coroa
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e roda de coroa
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Binário de 0,75 Nm até 2,00 Nm
  • Velocidade até 350 rpm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP20
  • Dimensão de flange: 42 mm
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-42-J-H-B
2
50

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h