Interrutores de proximidade drylin® E - interrutores de limite e de referência com alojamento em polímeros

INI-AB-I-025-A-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tensão de funcionamento: 10-30 VDC
  • Corrente máxima de comutação: 100mA
  • Frequência máxima de comutação: 3.000
  • Grau de proteção: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AB-I-025-A-AA
Cabo com 0,3m, conetor de 3 pinos
Normalmente aberto (NO)
PNP

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas