Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Série ZF14, calhas articuladas, design "easy", abertura pelo raio interior

  • Altura interior hi: 21 mm
  • Largura interior Bi: 38 mm
  • Raio de curvatura R: 28 mm
  • Passo: 30,5 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio interno

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
  • Altura interior hi: 21 mm
  • Largura interior Bi: 38 mm
  • Raio de curvatura R: 28 mm
  • Passo: 30,5 mm
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h