Calhas articuladas para movimentos lineares

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Sistema
Dimensão
Princípio de abertura/Sistema
Peso adicional e comprimento sem suporte
Velocidade e aceleração
Parâmetros

Quantidade de produtos: 240

Série E4Q.58 - pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas em todos os elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 14,37 EUR/Elo
176 referências, das quais:
176 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

E2/000 série 2700, calhas articuladas, abertura pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 35 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 175 mm
  • Raios de curvatura R: 63 - 250 mm
  • Passo: 56 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
A partir de 3,57 EUR/Elo
64 referências, das quais:
56 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
6 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.58 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100-362 mm
  • Raio de curvatura R: 150-500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 13,01 EUR/Elo
176 referências, das quais:
176 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.82 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 1.000 mm
  • Passo: 111 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 24,40 EUR/Elo
187 referências, das quais:
187 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

E2/000 série 3500, calhas articuladas, abertura pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 45 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 250 mm
  • Raios de curvatura R: 75 - 300 mm
  • Passo: 67 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
A partir de 7,36 EUR/Elo
70 referências, das quais:
70 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Série TE26.120, snapchain, laçadas com abertura pelo raio exterior

  • Comprimento da laçada: 120 mm
  • Raio de curvatura R: 63 mm
  • Passo: 56 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo

Série TZ26.120, snapchain, laçadas com abertura pelo raio interior

  • Comprimento da laçada: 120 mm
  • Raio de curvatura R: 63 mm
  • Passo: 56 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio interno
Sob consulta
6 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Série TE14.50, snapchain, laçadas com abertura pelo raio exterior

  • Comprimento da laçada: 50 mm
  • Raio de curvatura R: 28 mm
  • Passo: 30,5 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo

Série TZ14.50, snapchain, laçadas com abertura pelo raio interior

  • Comprimento da laçada: 50 mm
  • Raio de curvatura R: 28 mm
  • Passo: 30,5 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio interno
Sob consulta
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Série E4Q.82 - pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas em todos os elos

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 1,000 mm
  • Passo: 111 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 25,60 EUR/Elo
187 referências, das quais:
178 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

E2/000 série 2500, calhas articuladas, abertura pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 25 mm
  • Largura interior Bi: 25 - 125 mm
  • Raios de curvatura R: 55 - 250 mm
  • Passo: 46 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
A partir de 2,50 EUR/Elo
63 referências, das quais:
60 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
3 Referências com saída a partir de 3 semanas
Ir para a página do produto

P4 serie P4.56, Perfil rol e-chain, para cargas e velocidades muito elevadas

  • Altura interior hi: 56 mm
  • Largura interior Bi: 187 - 400 mm
  • Raios de curvatura R: 250 - 350 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Amovível ao longo dos raios interno e externo

Série 3838, calhas articuladas, abertura de ambos os lados

  • Altura interior hi: 42 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 400 mm
  • Raios de curvatura R: 75 - 350 mm
  • Passo: 67 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 8,35 EUR/Elo
352 referências, das quais:
352 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série Z16, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio interior

  • Altura interior hi: 32 mm
  • Largura interior Bi: 23 - 100 mm
  • Raios de curvatura R: 40 - 100 mm
  • Passo: 30,5 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio interno
A partir de 0,92 EUR/Elo
20 referências, das quais:
17 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

triflex® série 332.75, calhas articuladas tapadas, tipo fechado

  • Altura interior hi: 75 mm
  • Largura interior Bi: 75 mm
  • Raio de curvatura R: 140 - 300 mm
  • Passo: 36 mm
  • Design: Fechado
A partir de 4,40 EUR/Elo
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h