Adequados para as seguintes séries: | Quando deve utilizar: | Quando não deve utilizar: | Facilidade de montagem | Ajuste da força de tração | Índice de preço | Modularidade | Dinâmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Pente de fixação com patamares para utilizar no exterior da secção da calha articulada - até mesmo com diferentes conectores. É possível uma instalação após montagem. Instalação simples na parte superior do terminal (DIN) 15 (TS92.31) ou no perfil C dos terminais de fixação KMA. | Com peso adicional elevado | + + | – | ⬤⭘⭘ | Sim | média |
N.º de encomenda | para utilizar com | para altura interior hi [mm] |
adequado para as calhas articuladas | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | em guia top-hat | 31 | E4.31L/R4.31L | 2,59 EUR | |
CFV.42.C | KMA com perfil C | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
2,72 EUR | |
CFV.80.C | KMA com perfil C | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
2,86 EUR | |
CFV.R2.26.Z | 26 | R2.26 / R2i.26 | 2,48 EUR | ||
CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 | 2,64 EUR |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h