Nuggets CFN chainfix

Nuggets CFN chainfix
  • Fixação universal dos cabos no perfil C ou fixação numa calha standard 35
  • Alívio de tensão simples - abraçadeiras pré-montadas
  • Necessidade de espaço muito reduzida
  • Fácil de instalar, sem parafusos ou ferramentas
  • Pode ser ajustado de forma variável para o enchimento da calha articulada

Características do produto

Adequados para as seguintes séries: Quando deve utilizar: Quando não deve utilizar: Facilidade de montagemAjuste da força de tração Índice de preço Modularidade Dinâmica
E2/000, calhas tapadas R2, E6, T3 Fixação rápida e económica para aplicações simples com pouco espaço e média aceleração. Também disponíveis como peças únicas para aplicações estáticas, por exemplo, em armários elétricos, etc.Com peso adicional elevado + - ⬤⭘⭘sim elevada

Opção 1 | Nuggets CFN para perfil C

Nuggets CFN
Art. n.º Para as seguintes fixações Diâmetro máx. do condutor [mm]A [mm]
CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 2010,8
CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 3016,8

Opção 2 | Nuggets CFN para guia standard

Nuggets CFN
Art. n.º Para as seguintes fixações Diâmetro máx. do condutor [mm]A [mm]
CFN.20.N35 Perfil standard 35 2020

Produtos adequados

Loja de calhas articuladas
Ir para a loja
Cabos chainflex
Ir para a loja

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales

Escrever e-mail

Envios e consultas