Mesa linear com carruagem curta drylin® SLWC

... até menos 70% de espaço de instalação ...

As carruagens das mesas lineares drylin® SLW são instaladas com 4 patins. Cada mesa oferece uma ampla superfície de apoio com diferentes comprimentos de carruagem. Em muitas aplicações, no entanto, surgem novos desafios. O espaço de instalação é extremamente reduzido. Ou a superfície de suporte não pode, por exemplo, ser determinada individualmente até que o produto esteja em utilização. E é precisamente com este fim que, por um lado, reduzimos em 34% o espaço de instalação, através da utilização da nova série SLWC e de carruagens lineares curtas onde o curso é de 1000 mm. Por outro lado, são ideais para a montagem de múltiplas carruagens onde a segunda carruagem pode ser ajustada de forma variável. Mais uma pequena e boa opção para o sistema modular das mesas lineares SLW. O pequeno SLWC pode ser configurado com tecnologia de fusos dryspin®, bem como uma rosca trapezoidal - com ou sem travagem automática.
Mesa linear SLWC com carruagem curta


Melhore a tecnologia com a igus® Melhoria técnica
  • Nova série de módulos lineares para espaços de instalação reduzidos
  • Reduza em 70% o espaço de instalação com uma carruagem linear pequena comparativamente o tipo de carruagem longa
  • Ideal para soluções de múltiplas carruagens ou acionamentos opostos direta/esquerda
  • Versão curta da carruagem disponível em 5 tamanhos de instalação SLW (C)
Reduza os custos com a igus® Redução do custo
  • Mesa linear entregue a partir de um único fornecedor - pronta a instalar 
  • Instalados diretamente com comandos manuais ou motor à escolha 
  • Guias e casquilhos do sistema linear drylin®
  • Não há necessidade de lubrificação devido à isenção de manutenção 
  • Processos de limpeza simples devido aos componentes com elevada duração de vida do sistema
A igus® demonstra o modo de funcionamento! Provas dadas
  • Poupe até 50% no curso do sistema em comparativamente à série SLW
  • Exemplo do curso do sistema da guia SLW-2080 l (sem curso) 206 mm, SLWC-2080 curso do sistema l (sem curso) 101 mm
  • Todas as guias lineares SLWC são resistentes à corrosão, anodizadas e testadas com spray de sal (NSS) de acordo com a norma DIN EN 9227 / ASTM B-117
De plástico a óleo - a igus® é ambientalmente sustentável Sustentabilidade
  • Funcionamento completamente limpo e higiénico devido à autolubrificação; não é necessária a remoção de gorduras e óleos durante o funcionamento
  • Pontos de desgaste autolubrificados devido aos polímeros igus® para uma operação isenta de manutenção

Catálogo das novidades

Além da apresentação do produto, dados técnicos, dimensões e imagens, a nova brochura online dispõe de informações adicionais, tais como uma ligação à loja online, documentos técnicos, publicações no blogue e vídeos explicativos. É possível descarregar facilmente o catálogo completo e páginas individuais. O catálogo também pode ser partilhado com colegas através de email ou redes sociais.
 
Utilize o catálogo aqui


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h