Teste de bateria automatizado com robôs lineares

  • O que era necessário: uma solução económica, automatizada para o teste da bateria
  • Requisitos: repetição precisa do teste de desempenho da bateria
  • Material: módulos lineares multiaxiais drylin®
  • Indústria: música/ testes de controlo de qualidade
  • Sucesso para o cliente: os testes com base na web e resultados fiáveis melhoram as vendas online; a implementação e programação é fácil


     
Peça já aconselhamento personalizado

Sobre a aplicação:

A empresa feinarbyte está a desenvolver um teste de pratos musicais automatizado que utiliza um robô linear drylin®. O robô pode fazer o que uma pessoa não pode: durante um teste de pratos, é importante que o prato seja atingido com uma força uniforme num ponto definido. Esta é a única forma de conseguir ângulos de paragem comparáveis e gravações sonoras comparáveis. 

O problema:

Musikhaus Thomann, um retalhista alemão de instrumentos musicais, oferece uma aplicação web que compara os pratos de tambor e o seu tom.
A comparação precisa requer que sejam atingidos exatamente os mesmos pontos definidos no címbalo com exatamente a mesma força. É feito um registo automático do tom de cada batida. Apenas a força e a posição repetidas com precisão permitem uma comparação precisa dos resultados dos testes. O número de diferentes címbalos, posições e forças multiplicam-se, exigindo um esforço de registo incrível.
Além disso, até os bateristas experimentam dificuldades para realizar testes que requerem repetições exatas. Um sistema de robô programado pode ser a solução neste caso. No entanto, estes são frequentemente dispendiosos e requerem conhecimentos de programação.

A solução:

A solução é um sistema de módulos lineares multiaxiais drylin®. O sistema robótico low-cost não só é rentável, mas também adequado para não programadores; oferece uma introdução simples à automação para uma grande variedade de indústrias.
Por exemplo, o robô pode ser flexivelmente adaptado e facilmente reprogramado para aplicações como diferentes posições de ataque e forças para diferentes címbalos. Isto permite que os testes de tambor online de Thomann sejam realizados de forma fiável. Os baixos custos do sistema robótico significam que há duas maneiras de o sistema ser compensado. Pode-se assumir que os clientes estão mais dispostos a comprar instrumentos musicais online se tiverem a oportunidade de testar e comparar produtos. Isto simplifica a compra de tambores na loja online e reduz as devoluções de produtos.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h