iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas

Com pré-tensão radial e axial.

iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas
iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas
iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: JVSI-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Casquilhos deslizantes sem folga com pré-carga cargaCancel
  • Dimensões:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível
iglidur® JVSM - Casquilho com pré-tensão sem folga
Os casquilhos iglidur® JVSI e JVFI estão isentos de folgas em estado sem carga devido à pré-tensão axial e/ou radial. O material iglidur® J apresenta coeficientes de atrito extremamente baixos em funcionamento a seco, bem como um reduzido efeito de arranque brusco. Ideal para a "instalação antivibrações" de casquilhos de pedal, etc.
 
Quando usar?
  • Quando se pretende uma pré-carga radial e/ou axial dos casquilhos
  • Quando é necessária uma montagem antivibração do rolamento em estado sem carga
  • Quando se pretende uma háptica sem folgas
Quando não usar?
  • Quando é necessária uma versão de casquilho com folga reduzida 
  • Contacte-nos
  • Quando a pré-tensão deve suportar elevadas forças radiais
  • Quando é necessária uma isenção absoluta de folgas com cargas elevadas
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas