iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
1 de 2
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: JVSM-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Formulário: Comprar casquilhos deslizantes sem folga com pré-carga carga
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
iglidur® JVSM - Casquilho com pré-tensão sem folga
Os casquilhos iglidur® JVSI e JVFI estão isentos de folgas em estado sem carga devido à pré-tensão axial e/ou radial. O material iglidur® J apresenta coeficientes de atrito extremamente baixos em funcionamento a seco, bem como um reduzido efeito de arranque brusco. Ideal para a "instalação antivibrações" de casquilhos de pedal, etc.
 
Quando usar?
  • Quando se pretende uma pré-carga radial e/ou axial dos casquilhos
  • Quando é necessária uma montagem antivibração do rolamento em estado sem carga
  • Quando se pretende uma háptica sem folgas
Quando não usar?
  • Quando é necessária uma versão de casquilho com folga reduzida 
  • Contacte-nos
  • Quando a pré-tensão deve suportar elevadas forças radiais
  • Quando é necessária uma isenção absoluta de folgas com cargas elevadas
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas