iglidur® AB, casquilhos autolubrificados com flange

O primeiro casquilho iglidur® antibacteriano

iglidur® AB, casquilhos autolubrificados com flange
iglidur® AB, casquilhos autolubrificados com flange drawing
1 de 2
iglidur® AB, casquilhos autolubrificados com flange
iglidur® AB, casquilhos autolubrificados com flange drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: ABFM-0608-08
  • Material: iglidur® AB
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a ISO 22 196:2011
  • Antibacteriano
  • Uso universal
  • Boa resistência a fluidos
iglidur® AB | O primeiro casquilho iglidur® antibacteriano
  • Antibacteriano
  • Uso universal
  • Boa resistência a fluidos
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
Os rolamentos deslizantes fabricados a partir de iglidur® AB ajudam a reduzir a carga microbiana nas respetivas zonas de difícil acesso. O iglidur® AB foi especialmente desenvolvido para aplicações em áreas com requisitos de higiene. Estes tipos
de aplicações envolvem frequentemente unidades oscilantes de acionamento manual (portas, mobiliários no setor médico, etc.). O material reduz o nível de contaminação bacteriológica, contudo, como acontece com todos os materiais "antibacterianos", não substitui as medidas de higiene adequadas.
 
Áreas de aplicação comuns
  • Tecnologia médica
  • Tecnologia laboratorial
  • Sistemas de ventilação
  • Equipamentos e mobiliário sanitário
  • Casquilhos de mobiliário médico
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando os casquilhos devem cumprir rígidos padrões de
    higiene
  • Quando procura um casquilho universal
    para aplicações de acionamento manual
  • Quando procura um casquilho para
    cargas baixas a médias
Quando não usar?
  • Quando é necessário um casquilho
    com uma elevada resistência ao desgaste para funcionamento a seco contínuo
  • Quando procura um casquilho em conformidade com a Diretiva
    10/2011 CE da UE e/ou as normas da FDA
    para contacto prolongado com bens alimentares
  • Quando procura um casquilho
    com a maior resistência universal possível aos meios
Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas