iglidur® F, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão

iglidur® F, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® F, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão
  • Condutor de eletricidade
  • Elevada força de compressão
  • Boa resistência às temperaturas

iglidur® F | Condutoras de eletricidade, muito resistentes à pressão

Elevada rigidez e dureza, e particularmente condutoras. No que diz respeito à condutividade elétrica dos materiais, especialmente em aplicações onde não devem ocorrer cargas eletrostáticas, o iglidur® F é a escolha certa. Além disso, o iglidur® F é extremamente resistente à pressão. À temperatura ambiente, pode suportar cargas estáticas até 105 MPa.

Áreas típicas de aplicação:

  • Indústria automóvel
  • Indústria têxtil

Quando devo utilizá-lo?

  • Se o material tiver de ser condutor elétrico;
  • Para cargas de pressão estática elevadas.

Quando não devo utilizá-lo?

  • Quando for necessária a maquinagem;
  • Quando for necessária a máxima resistência ao desgaste;
  • Quando for necessário um coeficiente de atrito muito baixo em funcionamento a seco;
  • Para utilização debaixo de água;
  • Quando for necessário um material universal.
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h