1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: ABSM-0608-06
- Material: iglidur® AB
- Forma: Casquilhos autolubrificados
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Em conformidade com a ISO 22 196:2011
- Antibacteriano
- Uso universal
- Boa resistência a fluidos
iglidur® AB | O primeiro casquilho iglidur® antibacteriano
de aplicações envolvem frequentemente unidades oscilantes de acionamento manual (portas, mobiliários no setor médico, etc.). O material reduz o nível de contaminação bacteriológica, contudo, como acontece com todos os materiais "antibacterianos", não substitui as medidas de higiene adequadas.
Áreas de aplicação comuns
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Antibacteriano
- Uso universal
- Boa resistência a fluidos
- Isento de lubrificação e manutenção
- Gama padrão em stock
de aplicações envolvem frequentemente unidades oscilantes de acionamento manual (portas, mobiliários no setor médico, etc.). O material reduz o nível de contaminação bacteriológica, contudo, como acontece com todos os materiais "antibacterianos", não substitui as medidas de higiene adequadas.
Áreas de aplicação comuns
- Tecnologia médica
- Tecnologia laboratorial
- Sistemas de ventilação
- Equipamentos e mobiliário sanitário
- Casquilhos de mobiliário médico
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?