igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interior [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do condutor
74 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
87 mm
Raio de curvatura [R]
550 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
mais IVA e portes de envioPreço a pedido
Prazo de entrega sob consulta
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 5150C.08.550.0Preço a pedido
Calhas articuladas da série 5150C | Travessas a cada 2 elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 80mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550

.jpg)