igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
56 mm
Diâmetro máx. do condutor
50 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
183 mm
Raio de curvatura [R]
135 mm
Article Structure & Price Calculation
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
mais IVA e portes de envioPreço a pedido
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 14040.182.135.0Preço sob consulta
Calhas articuladas da série 14040 | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspenso
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135

.jpg)