igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
10.3 mm
Diâmetro máx. do condutor
8 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
6 mm
Raio de curvatura [R]
18 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
0,95 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio47,50 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 07.06.018.047,50 EUR
Calhas articuladas da série 07 | Abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior | Altura interior: 10,3 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dot07.06.018.0618

.jpg)