igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
28 mm
Diâmetro máx. do condutor
25 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
90 mm
Raio de curvatura [R]
55 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
mais IVA e portes de envioPreço a pedido
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : R6.29.090.055.0Preço a pedido
e-tube R6.29 | baixa vibração, adequadas para salas limpas , tampas removíveis pelo raio exterior | altura interior: 28 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055

.jpg)